Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | Numero di fori |
HHPSN6 HHPSNT8 HHPNT5 | - | 3 |
Codice componente | * Carico ammesso | Massa g | L | W | K | P | J | S | d passante | D svasato | E | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Tipo | N. | kg | N | 1 ~ 8 pz. | 9~50 | ||||||||||
HHPSNT | 5 | 10 | 98 | 22 | 47 | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 10 | 5 | ||
6 | 34 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 11 | 5.5 | ||||||
8 | 49 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HHPSNT5 |
HHPSNT5-SET |
HHPSNT6 |
HHPSNT6-SET |
HHPSNT8 |
HHPSNT8-SET |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza (mm) | Larghezza (W) (mm) | Kit vite, dado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 47 | 36 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | |
13.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 47 | 36 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
5.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 47 | 48 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | |
14.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 47 | 48 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | |
5.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63 | 62 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | |
15.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63 | 62 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) |
Loading...
Cerniere | N. | Numero di fori | Dado per cerniera applicabile | |
HHPSN HHPSJ HHPSDT HHPSNH SHPSNA HHPNL HHPSSD | HHPBSN SHHPS HHPSNA HHPMGS SHHPSZ HHPNR | 5 | 2 | HHPNT5-2 |
6 | HHPNT6-2 | |||
8 | HHPNT8-2 | |||
8-45 | HHPNT845-2 | |||
HHPSF | 8-6 | HHPNT8-2 | ||
845-6 | ||||
SHHPS | 5 | 3 | HHPNT5-3 | |
6 | HHPNT6-3 | |||
8 | HHPNT8-3 | |||
845 | HHPNT845-3 | |||
HHPFLN HHPFDLN HHPFDRN | HHPFRN | 5 | 2 | HHPFNT5-2 |
6 | HHPFNT6-2 | |||
8 | HHPFNT8-2 | |||
8-45 |
Tipo corpo principale | Standard | Cerniera piatta | Con piastra quadrata | Carico ammesso(N) | 98 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN AW-6063 Equiv. | Trattamento superficie corpo principale | Anodizzato trasparente | Funzione aggiuntiva | Non fornito |
Metodo di montaggio | Montaggio a vite | Foro per vite di montaggio | Vite testa piatta |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza (W)(mm)
Kit vite, dado
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali