Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HHPFLN8-45 |
Codice componente | * Carico ammesso | Massa (g) | L | W | K | P | J | F | V | N | T | Y | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | N. | kg | N | Passante | Svasato con. | 1 ~ 8 pz. | 9~50 | ||||||||||
HHPFLN HHPFRN | 5 | 10 | 98 | 36 | 35 | 48 | 7.5 | 20 | 8 | 16 | 10.5 | 5.5 | 11 | 3.5 | 38.5 | ||
6 | 46 | 40 | 62 | 7.5 | 25 | 10 | 21 | 15.5 | 6.5 | 13 | 43.5 | ||||||
8 | 15 | 147 | 74 | 50 | 80 | 10 | 30 | 14 | 26 | 20.5 | 4.5 | 53.5 | |||||
8-45 | 74 | 50 | 80 | 10 | 30 | 11.5 | 28.5 | 23 | |||||||||
HHPFDLN HHPFDRN | 6 | 10 | 98 | 42 | 40 | 55 | 7.5 | 25 | 10 | 21 | 15.5 | - | 3.5 | - | |||
8 | 15 | 147 | 56 | 50 | 64 | 10 | 30 | 14 | 26 | 20.5 | 4.5 | ||||||
8-45 | 50 | 10 | 30 | 11.5 | 28.5 | 23 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza (mm) | Carico ammesso (N) | Larghezza (W) (mm) | Tipo invertito | Kit vite, dado | N. profilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 76.7 | 98 | 55 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 6 | |
7.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 76.7 | 98 | 55 | Per applicazione a sinistra | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 6 | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 76.7 | 98 | 55 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 6 | |
5.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 86.7 | 147 | 64 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 8 | |
5.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 86.7 | 147 | 64 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 8-45 | |
8.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 86.7 | 147 | 64 | Per applicazione a sinistra | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 8-45 | |
8.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 86.7 | 147 | 64 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 8-45 | |
8.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 86.7 | 147 | 64 | Per applicazione a sinistra | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 8 | |
8.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 86.7 | 147 | 64 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 8 | |
4.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 76.7 | 98 | 55 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 6 | |
7.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 76.7 | 98 | 55 | Per applicazione a destra | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 6 | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 76.7 | 98 | 55 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 6 | |
5.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 86.7 | 147 | 64 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 8 | |
5.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 86.7 | 147 | 64 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 8-45 | |
8.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 86.7 | 147 | 64 | Per applicazione a destra | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 8-45 | |
8.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 86.7 | 147 | 64 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 8-45 | |
8.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 86.7 | 147 | 64 | Per applicazione a destra | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 8 | |
8.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 86.7 | 147 | 64 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 8 | |
3.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 71.7 | 98 | 48 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 5 | |
6.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 71.7 | 98 | 48 | Per applicazione a sinistra | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 5 | |
6.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 71.7 | 98 | 48 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 5 | |
4.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 81.7 | 98 | 62 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 6 | |
7.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 81.7 | 98 | 62 | Per applicazione a sinistra | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 6 | |
7.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 81.7 | 98 | 62 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 6 | |
5.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 101.7 | 147 | 80 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 8 | |
5.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 101.7 | 147 | 80 | Per applicazione a sinistra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 8-45 | |
8.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 101.7 | 147 | 80 | Per applicazione a sinistra | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 8-45 | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 101.7 | 147 | 80 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 8-45 | |
8.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 101.7 | 147 | 80 | Per applicazione a sinistra | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 8 | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 101.7 | 147 | 80 | Per applicazione a sinistra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 8 | |
3.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 71.7 | 98 | 48 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 5 | |
6.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 71.7 | 98 | 48 | Per applicazione a destra | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 5 | |
6.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 71.7 | 98 | 48 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 5 | |
4.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 81.7 | 98 | 62 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 6 | |
7.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 81.7 | 98 | 62 | Per applicazione a destra | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 6 | |
7.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 81.7 | 98 | 62 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 6 | |
5.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 101.7 | 147 | 80 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 8 | |
5.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 101.7 | 147 | 80 | Per applicazione a destra | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 8-45 | |
8.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 101.7 | 147 | 80 | Per applicazione a destra | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 8-45 | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 101.7 | 147 | 80 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 8-45 | |
8.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 101.7 | 147 | 80 | Per applicazione a destra | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 8 | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 101.7 | 147 | 80 | Per applicazione a destra | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 8 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Cerniere a bandiera | Materiale corpo principale | EN AW-6063 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie corpo principale | Anodizzato trasparente | Funzione aggiuntiva | Non fornito | Metodo di montaggio | Montaggio a vite |
Foro per vite di montaggio | Vite testa extra bassa |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza (W)(mm)
Tipo invertito
Kit vite, dado
N. profilo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali