Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | Angolo |
HHPSNH6 | - | 120 |
Codice componente | A (Angolo) | * Carico ammesso | Massa g | L | W | K | P | J | S | V | Z | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
1 ~ 8 pz. | 9~50 | ||||||||||||||
Tipo | N. | kg | N | ||||||||||||
HHPSNH | 6 | 120 | 10 | 98 | 37 | 47 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 17 | 6.8 | ||
135 | 36 | 5.4 | |||||||||||||
150 | 35 | 4.2 | |||||||||||||
8 | 120 | 10 | 98 | 58 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 | 21 | 7.3 | |||
135 | 56 | 5.8 | |||||||||||||
150 | 55 | 4.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza (mm) | Larghezza (W) (mm) | Kit vite, dado | Angolo battuta A (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 47 | 48 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 120 | |
8.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 47 | 48 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 120 | |
9.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 47 | 48 | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 120 | |
6.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 47 | 48 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 135 | |
8.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 47 | 48 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 135 | |
9.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 47 | 48 | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 135 | |
6.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 47 | 48 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 150 | |
8.59 € 6.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 47 | 48 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 150 | |
9.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 47 | 48 | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 150 | |
6.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 63 | 62 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 120 | |
9.75 € 6.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 63 | 62 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 120 | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63 | 62 | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 120 | |
6.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63 | 62 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 135 | |
9.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63 | 62 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 135 | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63 | 62 | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 135 | |
6.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63 | 62 | Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso) | 150 | |
9.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63 | 62 | SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut) | 150 | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63 | 62 | SST (Con vite e dado in acciaio inox) | 150 |
Loading...
Tipo corpo principale | Standard | Cerniera piatta | Con piastra quadrata | Carico ammesso(N) | 98 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN AW-6063 Equiv. | Trattamento superficie corpo principale | Anodizzato trasparente | Funzione aggiuntiva | Cerniere con arresto |
Metodo di montaggio | Montaggio a vite | Foro per vite di montaggio | Vite testa extra bassa |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza (W)(mm)
Kit vite, dado
Angolo battuta A(deg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali