Cerniere piatte / fori asolati / laminato / acciaio inox / grezzo / MISUMI

Cerniere piatte / fori asolati / laminato / acciaio inox / grezzo / MISUMI

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Cerniera in acciaio inox con fori di montaggio asolati.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cerniere con fori asolati (In acciaio inox):Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HHSZ65
SHPSNA5
HHPSNA8
Codice componente* Carico ammessoMassa (g)LWKPJSNZT(E)(R)CRDPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.kgN1 ~ 19 pz.20~50
SHPSNA59883441368257.5215.55.5x6.524.64.645
6121174848489308325.5x10
8252451115962113710426.56.5x1036.16.156
* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SHPSNA5
SHPSNA5-SST
SHPSNA6
SHPSNA6-SST
SHPSNA8
SHPSNA8-SST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza
(mm)
Carico ammesso
(N)
Larghezza (W)
(mm)
Kit vite, dado

7.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10418836Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)

11.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10418836SST (Con vite e dado in acciaio inox)

9.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104811748Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)

13.13 €

1 Disponibile 5 giorni 104811748SST (Con vite e dado in acciaio inox)

13.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105924562Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)

17.32 €

1 Disponibile 5 giorni 105924562SST (Con vite e dado in acciaio inox)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Cerniere con fori asolati (In acciaio inox):Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo corpo principale Standard Cerniera piatta Con piastra quadrata Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie corpo principale Non fornito Funzione aggiuntiva Non fornito Metodo di montaggio Montaggio a vite
Foro per vite di montaggio Foro asolato

Prodotti complementari

Supporto tecnico