Cerniere piatte per profili da costruzione / lamature cilindriche, fori asolati / smontabili / boccole in plastica, molle asolate / alluminio estruso / MISUMI (Codici componente - Download CAD)

Cerniere piatte per profili da costruzione / lamature cilindriche, fori asolati / smontabili / boccole in plastica, molle asolate / alluminio estruso / MISUMI

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Una cerniera in alluminio con fori di fissaggio a forma di scanalatura.

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cerniere con fori asolati (In alluminio):Immagine relativa
Materiale: EN AW-6063 Equiv., Boccola: Resina acetalica
Trattamento superficie: Anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente
HHSZ65
SHPSNA5
HHPSNA8
Codice componente* Carico ammessoMassa
g
LWKPJSd passanteD
Svasato
D1CC1ZZ1ERPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.kgN1 ~ 8 pz.9~50
HHPSNA5109822473611257.521.755.5107105.511.51.555  
632488.5308326.5119.5116.51435.55.5  
84763621337104211.5165  
* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HHPSNA5
HHPSNA5-SET
HHPSNA6
HHPSNA6-SET
HHPSNA8
HHPSNA8-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza
(mm)
Larghezza (W)
(mm)
Kit vite, dado

4.54 €

1 5 giorni 104736Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)

13.51 €

1 5 giorni 104736SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

4.96 €

1 Stesso giorno

Stock

104748Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)

14.87 €

1 5 giorni 104748SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

5.55 €

1 Stesso giorno

Stock

106362Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)

15.56 €

1 5 giorni 106362SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Cerniere con fori asolati (In alluminio):Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo corpo principale Standard Cerniera piatta Con piastra quadrata Carico ammesso(N) 98
Materiale corpo principale EN AW-6063 Equiv. Trattamento superficie corpo principale Anodizzato trasparente Funzione aggiuntiva Non fornito
Metodo di montaggio Montaggio a vite Foro per vite di montaggio Fori con cave e svasati

Prodotti complementari

Supporto tecnico