• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerniere in plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cerniere in plastica:Immagine relativa
Materiale: Piastra cerniera: Nylon 6, Albero: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-Colore
HHPSJ6
HHPSJC8
HHPMGS5
-

 

B

 
Codice componenteColore* Carico ammessoMassa gLWKPJSDdTERhPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.kgN1 ~ 9 pz.10~50
HHPSJ6B (Nero)
W (Bianco)
10962148479308329.55.566.512.63.8  
81514735596211371042116.67.5814.54.4  
84544708013.54316.547  
* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi. Il colore predefinito è il nero, se non altrimenti specificato.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
HHPSJ6-B
HHPSJ6-B-SET
HHPSJ6-B-SST
HHPSJ6-W
HHPSJ6-W-SET
HHPSJ6-W-SST
HHPSJ8-B
HHPSJ8-B-SET
HHPSJ8-B-SST
HHPSJ8-W
HHPSJ8-W-SET
HHPSJ8-W-SST
HHPSJ845-B
HHPSJ845-B-SET
HHPSJ845-B-SST
HHPSJ845-W
HHPSJ845-W-SET
HHPSJ845-W-SST
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza
(mm)
Carico ammesso
(N)
Larghezza (W)
(mm)
Kit vite, dado Colore

5.20 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10489647Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)B (Nero)

7.48 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10489647SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)B (Nero)

7.80 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10489647SST (Con vite e dado in acciaio inox)B (Nero)

5.20 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10489647Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)W (Bianco)

7.48 €

Disponibile 3 giorni 10489647SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)W (Bianco)

7.80 €

Disponibile 3 giorni 10489647SST (Con vite e dado in acciaio inox)W (Bianco)

6.20 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

105914762Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)B (Nero)

8.68 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

105914762SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)B (Nero)

9.04 €

Disponibile 3 giorni 105914762SST (Con vite e dado in acciaio inox)B (Nero)

6.20 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

105914762Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)W (Bianco)

8.68 €

Disponibile 3 giorni 105914762SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)W (Bianco)

9.04 €

Disponibile 3 giorni 105914762SST (Con vite e dado in acciaio inox)W (Bianco)

6.20 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

107014780Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)B (Nero)

8.68 €

Disponibile 3 giorni 107014780SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)B (Nero)

9.04 €

Disponibile 3 giorni 107014780SST (Con vite e dado in acciaio inox)B (Nero)

6.20 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

107014780Articolo separato (Senza kit viti e dadi incluso)W (Bianco)

8.68 €

Disponibile 3 giorni 107014780SET (with EN 1.7220 Equiv. Screw and Nut)W (Bianco)

9.04 €

Disponibile 3 giorni 107014780SST (Con vite e dado in acciaio inox)W (Bianco)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Standard Cerniera piatta Con piastra quadrata Materiale corpo principale Nylon 6
Trattamento superficie corpo principale Non fornito Funzione aggiuntiva Non fornito Metodo di montaggio Montaggio a vite
Foro per vite di montaggio Vite testa piatta

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico