Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HHPR1B |
Codice componente | Coppia inversa (N • m)* | Angolo di esercizio max. | Gamma temp. esercizio (°C) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 19 pz. | 20~50 | ||||
HHPR | 1A | 0.49~1.27 | 110 | 0~40 | 46 | ||
1B | |||||||
2A | |||||||
2B |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HHPR1A |
HHPR1B |
HHPR2A |
HHPR2B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo invertito | Direzione di attacco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per applicazione a destra | 1A | |
19.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per applicazione a sinistra | 1B | |
19.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Per applicazione a destra | 2A | |
19.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per applicazione a sinistra | 2B |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Cerniere a bandiera | Lunghezza(mm) | 71 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT | Trattamento superficie corpo principale | Non fornito | Larghezza (W)(mm) | 36 |
Funzione aggiuntiva | Con smorzatore | Angolo(gradi) | 110 | Metodo di montaggio | Montaggio a vite |
Foro per vite di montaggio | Vite testa piatta |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo invertito
Direzione di attacco
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali