Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HHSML50 HHSMYR75 |
Codice componente | W | T | (R) | * Carico ammesso (kg) | Peso (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | L | 1 ~ 19 pz. | 20~50 | |||||
HHSML (Per applicazione a sinistra) HHSMR (Per applicazione a destra) | 50 | 32 | 1.6 | 7.5 | 7 | 30 | ||
64 | 36 | 1.6 | 7.5 | 10 | 45 | |||
75 | 38 | 2 | 8.5 | 15 | 65 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HHSML50 |
HHSML64 |
HHSML75 |
HHSMR50 |
HHSMR64 |
HHSMR75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza (mm) | Carico ammesso (N) | Larghezza (W) (mm) | Tipo invertito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 68.6 | 32 | Per applicazione a sinistra | |
1.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 64 | 98 | 36 | Per applicazione a sinistra | |
2.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 147 | 38 | Per applicazione a sinistra | |
2.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 68.6 | 32 | Per applicazione a destra | |
1.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 64 | 98 | 36 | Per applicazione a destra | |
3.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 147 | 38 | Per applicazione a destra |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere sfilabili | Tipo di cerniere sfilabili | Standard | Materiale corpo principale | EN 1.0330 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie corpo principale | Cromatura trivalente | Funzione aggiuntiva | Non fornito | Metodo di montaggio | Saldatura |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza (W)(mm)
Tipo invertito
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali