Chiusure magnetiche ultrasottili

Chiusure magnetiche ultrasottili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una serratura magnetica estremamente piatta con uno spessore di 2,6 mm. [Metallico]
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiusure magnetiche ultrasottili:Immagine relativa
Nome componenteMaterialeTrattamento superficie
Corpo principaleEN 1.0330 Equiv.Nichelatura
MagneteNeodimioNichelatura

Specifiche

Codice componente
MGCM2
Codice componenteForza di fissaggio (kgf)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~100
MGCM11.512
2412

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MGCM1
MGCM2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di fissaggio, forza di trazione
(N)

2.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014.7

2.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1039.2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni


Chiusure magnetiche sottili/Chiusure magnetiche ultrasottili/Chiusure magnetiche regolabili

Esempio di utilizzo

Chiusure magnetiche ultrasottili:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Tipo sottile Categoria magnete Profilo quadrato Lunghezza(mm) 41
Larghezza(mm) 16.5 Metodo di montaggio Stuccatura Diam. foro di montaggio (d)(mm) 3.6
Superficie di montaggio magneti quadrati A Piastra chiusura Non fornito Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo EN 1.0330 Equiv. Trattamento superficie corpo principale Nichelatura Materiale magnete Neodimio
Trattamento superficie magnete Nichelatura Massima altezza complessiva con blocco(mm) 2.6

Prodotti complementari

Supporto tecnico