Piastre metalliche / A configurabile / EN AW-5052 Equiv. / H112, H34

Piastre metalliche / A configurabile / EN AW-5052 Equiv. / H112, H34

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Queste sono piastre EN AW-5052 Equiv. con dimensioni standard. [Metodo di finitura] Fresatura laterale (4F).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre in alluminio EN AW-5052 Equiv./Dimensione A configurabile:Immagine relativa
Materiale: EN AW-5052-H112 Equiv.
(Incl. H34 per T=5, 6, 8)

Specifiche

(Es.) Per ALN-350-200-10
Dimensione AxPrezzo unitario area=Prezzo
Codice componenteA: Incrementi di 1mmB: Incrementi di 1mmPrezzo unitario
T5, 6T8, 10T12, 15T20T25T30
ALNS
(Misura configurabile)
25~5025~50      
51~7525~50      
51~75      
76~10025~50      
51~75      
76~100      

Codice componenteA: Incrementi di 1mmT
B
5681012152025303540
ALN
(Misura configurabile)
100~200100         --
201~300         --
301~500         --
101~250125         --
251~500         --
126~300150         --
301~500           
151~300160         --
301~500           
161~500200         --
201~500250         --
251~500300         --
ALNT
(Misura configurabile)
501~800125           
501~800150           
501~800160           
501~800200           
501~800250           
501~800300           
350~1200350           
400~1200400           
450~1200450           
500~1200500           
600~1200600           
800~1200800           

Varianti

Piastre in alluminio EN AW-5052 Equiv./Dimensione A configurabile:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ALN-[100-500/1]-[100,​125,​150,​160,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40]
ALNS-[25-100/1]-[25-100/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
ALNT-[350-1200/1]-[125,​150,​160,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​800]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30,​35,​40]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore t
(mm)
Lunghezza A
(mm)
Larghezza B
(mm)
1 5 giorni 105 ~ 40100 ~ 500100 ~ 300
1 5 giorni 105 ~ 3025 ~ 10025 ~ 100
1 8 giorni 105 ~ 40350 ~ 1200125 ~ 800

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Piastre in alluminio EN AW-5052 Equiv./Dimensione A configurabile:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di finitura Fresati sui lati (4F) Materiale EN AW-5052 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico