Piastre metalliche / lati fresati / A configurabile / EN AW-5052 Equiv. / H112

Piastre metalliche / lati fresati / A configurabile / EN AW-5052 Equiv. / H112

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre in alluminio ad alta precisione EN AW-5052 Equiv./Dimensione A configurabile:Immagine relativa
 Materiale: EN AW-5052-H112 Equiv.

Specifiche

Codice componente-A-B-T
ALA-
430-100-15
Codice componenteA: Incrementi di 1mmT
B
568101215202530
ALA
(Misura configurabile)
100~200100         
201~300         
301~500         
101~250125         
251~500         
126~300150         
301~500         
151~300160         
301~500         
161~500200         
201~500250         
251~500300         
ALAT
(Misura configurabile)
501~800125         
501~800150         
501~800160         
501~800200         
501~800250         
501~800300         
350~1200350         
400~1200400         
450~1200450         
500~1200500         
600~1200600         
800~1200800         

Varianti

Piastre in alluminio ad alta precisione EN AW-5052 Equiv./Dimensione A configurabile:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ALA-[100-500/1]-[100,​125,​150,​160,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
ALAT-[350-1200/1]-[125,​150,​160,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​800]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore t
(mm)
Lunghezza A
(mm)
Larghezza B
(mm)

-

1 6 giorni 5 ~ 30100 ~ 500100 ~ 300

-

1 7 giorni 5 ~ 30350 ~ 1200125 ~ 800

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Piastre in alluminio ad alta precisione EN AW-5052 Equiv./Dimensione A configurabile:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di finitura Fresati sui lati (4F) Materiale EN AW-5052 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico