Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
ALD | - | 300 | - | 100 | - | 15 |
Codice componente | A: Incrementi di 1mm | B: Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | |||||
T5, 6 | T8, 10 | T12, 15 | T20 | T25 | T30 | |||
ALDS (Misura configurabile) | 25~50 | 25~50 | ||||||
51~75 | 25~50 | |||||||
51~75 | ||||||||
76~100 | 25~50 | |||||||
51~75 | ||||||||
76~100 |
Codice componente | A: Incrementi di 1mm | T B | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
ALD (Misura configurabile) | 100~200 | 100 | - | - | |||||||||
201~300 | - | - | |||||||||||
301~500 | - | - | |||||||||||
101~250 | 125 | - | - | ||||||||||
251~500 | - | - | |||||||||||
126~300 | 150 | - | - | ||||||||||
301~500 | |||||||||||||
151~300 | 160 | - | - | ||||||||||
301~500 | |||||||||||||
161~500 | 200 | - | - | ||||||||||
201~500 | 250 | - | - | ||||||||||
251~500 | 300 | ||||||||||||
ALDT (Misura configurabile) | 501~800 | 125 | |||||||||||
501~800 | 150 | ||||||||||||
501~800 | 160 | ||||||||||||
501~800 | 200 | ||||||||||||
501~800 | 250 | ||||||||||||
501~800 | 300 | ||||||||||||
350~1200 | 350 | ||||||||||||
400~1200 | 400 | ||||||||||||
450~1200 | 450 | ||||||||||||
500~1200 | 500 | ||||||||||||
600~1200 | 600 | ||||||||||||
800~1200 | 800 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore t (mm) | Lunghezza A (mm) | Larghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 10 | 5 ~ 40 | 100 ~ 500 | 100 ~ 300 | ||
1 | 5 giorni | 10 | 5 ~ 30 | 25 ~ 100 | 25 ~ 100 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 5 ~ 40 | 350 ~ 1200 | 125 ~ 800 |
Loading...
Metodo di finitura | Fresati sui lati (4F) | Materiale | EN AW-2017 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Spessore t(mm)
Lunghezza A(mm)
Larghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali