Piastre metalliche / superficie fresata e rettificata / AxBxT configurabile / EN 1.7220 Equiv.

Piastre metalliche / superficie fresata e rettificata / AxBxT configurabile / EN 1.7220 Equiv.

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Sono lastre resistenti prive di acciaio, ottenute aggiungendo molibdeno all'acciaio al cromo.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre configurabili in EN 1.7220 Equiv.:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente-A-B-T
       
Tipo Finitura superfici superiore-inferiore Tolleranza spessore piastra Tolleranza dimensioni A, B
SCM440 F Q M-120-120-24
Codice componenteIncrementi di 0.5mm
TipoFinitura superfici superiore-inferioreTolleranza spessore piastraTolleranza dimensioni A, BABT
A≥B
SCM440F (Fresatura)
R (Rettifica circolare)
H
P
Q
N
M
P
Q
N
M
20~30020~2005~35
Tolleranza spessore piastra
Finitura superfici superiore-inferioreHPQNM
F (Fresatura)+0.3~+0.5+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0
R (Rettifica circolare)+0.3~+0.5+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0

Tolleranza dimensioni A, B
Finitura superfici superiore-inferioreDimensioni A, BPQNM
F (Fresatura),
R (Rettifica circolare)
250mm o inf.+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0
250.5mm o sup.+0.1~+0.60~+0.5±0.25-0.5~0

■Standard di precisione (Valore max)
ElementoFinitura superfici superiore-inferiore
FR
Parallelismo spessore (per 100mm)0.050.012
Planarità
(per 100mm)
T5~7.50.10.05
T8~15.50.070.03
T16~25.50.050.015
T26~350.050.012
Perpendicolarità del piano di riferimento0.015 per 100mm
Smussatura perimetraleC0.2~C0.5

Varianti

Piastre configurabili in EN 1.7220 Equiv.:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SCM440FHM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FHN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FHP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FHQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FMM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FMN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FMP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FMQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FNM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FNN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FNP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FNQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FPM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FPN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FPP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FPQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FQM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FQN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FQP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440FQQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RHM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RHN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RHP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RHQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RMM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RMN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RMP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RMQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RNM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RNN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RNP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RNQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RPM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RPN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RPP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RPQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RQM-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RQN-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RQP-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
SCM440RQQ-[20-300/0.5]-[20-200/0.5]-[5-35/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di finitura Spessore t
(mm)
Lunghezza A
(mm)
Larghezza B
(mm)
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200
1 7 giorni 10Rettifica circolare superiore-inferiore (4F2RG)5 ~ 3520 ~ 30020 ~ 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN 1.7220 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico