Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Perno | Corpo principale | Boccola | Molla | |||
Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | |
GLPN | EN 1.1191 Equiv. | HRC50~55 | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Lega di ottone ad alta resistenza Imbevuto in lubrificante solido | SUS304WPB |
Codice componente | - | S |
GLPN8 GLPN16 | - - | 10 25 |
Codice componente | Corsa | R | D | L | H | T | ℓ | C | d1 | P.C.D | Carico (N) | Prezzo unitario | ||
Tipo | d | S | min | max | 1~10 pz. | |||||||||
GLPN | 6 | 5 | 4 | 14 | 32 | 30 | 8 | 5 | 1 | 4.5 | 22 | 18 | 29 | |
10 | 38 | 8 | 29 | |||||||||||
8 | 5 | 5 | 16 | 38 | 32 | 24 | 22 | 30 | ||||||
10 | 42 | 14 | 30 | |||||||||||
10 | 10 | 6 | 20 | 48 | 40 | 8 | 1.5 | 5.5 | 30 | 26 | 47 | |||
15 | 52 | 15 | 47 | |||||||||||
12 | 15 | 8 | 22 | 52 | 42 | 32 | 27 | 48 | ||||||
20 | 58 | 20 | 48 | |||||||||||
16 | 15 | 10 | 28 | 60 | 52 | 10 | 10 | 2 | 6.5 | 40 | 42 | 73 | ||
25 | 70 | 22 | 73 | |||||||||||
20 | 20 | 12 | 32 | 70 | 56 | 44 | 48 | 86 | ||||||
30 | 80 | 30 | 86 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GLPN6-5 |
GLPN6-10 |
GLPN8-5 |
GLPN8-10 |
GLPN10-10 |
GLPN10-15 |
GLPN12-15 |
GLPN12-20 |
GLPN16-15 |
GLPN16-25 |
GLPN20-20 |
GLPN20-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (S) (mm) | Diam. perno d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.83 € | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | ||
46.09 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | 6 | ||
50.13 € | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 8 | ||
51.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 8 | ||
56.41 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | 10 | ||
59.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 10 | ||
68.52 € | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 12 | ||
69.39 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 12 | ||
87.53 € | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 16 | ||
91.69 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 16 | ||
104.28 € 61.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 20 | ||
109.82 € | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | 20 |
Loading...
Tipo | Pistoncini guida |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa (S)(mm)
Diam. perno d(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali