Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Vite | Con ritorno | Con posizione di riposo | Manopola | Corpo principale | Perno | Molla | Flangia | (Controdado) | |||||
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |||
Filettatura fine | FPXA | FPXY | EN AW-2017 Equiv. (Anodizzato nero) | EN 1.0715 Equiv. | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 50~60HRC | Ossido nero | EN 1.4568 Equiv. | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | - |
FPXK | FPXR | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero |
Codice componente |
FPXA8 |
Codice componente | Passo (Fil. fine) | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW1 | SW2 | SR | A | W | P | d | Carico (N) | |||
Tipo | M | Con ritorno | Con posizione di riposo | min | max | ||||||||||||||||
Con ritorno FPXA FPXK Con posizione di riposo FPXY FPXR | 8 | 1 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 40 | 46 | 16 | 5 | 14 | 4 | 10 | 13 | 2 | 20 | 46 | 34 | 6 | 3 | 9 |
8L | 6 | 42 | 48 | 12 | |||||||||||||||||
10 | 1 | 18 | 13.8 | 5 | 5 | 45 | 50 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 2.5 | 20 | 48 | 36 | 5 | 11.5 | ||
10L | 8 | 48 | 53 | 16 | |||||||||||||||||
12 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 6 | 54.5 | 60.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 19 | 3 | 22 | 55 | 40 | 8 | 6.5 | 14.5 | |
12L | 10 | 58.5 | 64.5 | 20 | |||||||||||||||||
16 | 1.5 | 26 | 21.9 | 7 | 8 | 68 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 4 | 25 | 60 | 45 | 7.15 | 18 | ||
16L | 12 | 73 | 80.5 | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Meccanismo di blocco | Lunghezza complessiva | Diam. vite M (mm) | Corsa (S) (mm) | Diam. esterno punta B (Ø) | Lunghezza L (mm) | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.86 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | Standard | 8 | 4 | 4 | 40 | Non fornito | |
16.24 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | Standard | 8 | 6 | 4 | 42 | Non fornito | |
13.23 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | Standard | 10 | 5 | 5 | 45 | Non fornito | |
14.61 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | Standard | 10 | 8 | 5 | 48 | Non fornito | |
14.22 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | Standard | 12 | 6 | 6 | 54.5 | Non fornito | |
15.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | Standard | 12 | 10 | 6 | 58.5 | Non fornito | |
18.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | Standard | 16 | 7 | 8 | 68 | Non fornito | |
19.91 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | Standard | 16 | 12 | 8 | 73 | Non fornito | |
15.37 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | Standard | 8 | 4 | 4 | 40 | Controdadi | |
16.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | Standard | 8 | 6 | 4 | 42 | Controdadi | |
13.73 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | Tipo corto | 10 | 5 | 5 | 45 | Controdadi | |
15.23 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | Tipo corto | 10 | 8 | 5 | 48 | Controdadi | |
14.86 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | Tipo corto | 12 | 6 | 6 | 54.5 | Controdadi | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | Tipo corto | 12 | 10 | 6 | 58.5 | Controdadi | |
19.15 € 7.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Posizione di ritorno | Tipo corto | 16 | 7 | 8 | 68 | Controdadi | |
21.28 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Posizione di ritorno | Tipo corto | 16 | 12 | 8 | 73 | Controdadi | |
17.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | Tipo corto | 8 | 4 | 4 | 46 | Controdadi | |
19.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | Tipo corto | 8 | 6 | 4 | 48 | Controdadi | |
15.37 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | Tipo corto | 10 | 5 | 5 | 50 | Controdadi | |
17.39 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | Tipo corto | 10 | 8 | 5 | 53 | Controdadi | |
18.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | Tipo corto | 12 | 6 | 6 | 60.5 | Controdadi | |
20.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | Tipo corto | 12 | 10 | 6 | 64.5 | Controdadi | |
21.28 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | Tipo corto | 16 | 7 | 8 | 75.5 | Controdadi | |
24.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | Tipo corto | 16 | 12 | 8 | 80.5 | Controdadi | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | Tipo corto | 8 | 4 | 4 | 46 | Non fornito | |
18.51 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | Tipo corto | 8 | 6 | 4 | 48 | Non fornito | |
14.86 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | Tipo corto | 10 | 5 | 5 | 50 | Non fornito | |
16.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | Tipo corto | 10 | 8 | 5 | 53 | Non fornito | |
17.51 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | Tipo corto | 12 | 6 | 6 | 60.5 | Non fornito | |
19.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | Tipo corto | 12 | 10 | 6 | 64.5 | Non fornito | |
20.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | Tipo corto | 16 | 7 | 8 | 75.5 | Non fornito | |
22.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | [Blocco puntale] Posizione di riposo | Tipo corto | 16 | 12 | 8 | 80.5 | Non fornito |
Loading...
Tipo | Standard | Metodo di montaggio | Flangia | Materiale corpo | EN 1.0715 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Materiale perno | EN 1.1191 Equiv. | Manopola | Fornito | Trattamento superficie corpo principale | Ossido nero |
Trattamento superficie perno | Ossido nero | Trattamento termico punta | Temprato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Meccanismo di blocco
Lunghezza complessiva
Diam. vite M(mm)
Corsa (S)(mm)
Diam. esterno punta B(Ø)
Lunghezza L(mm)
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali