A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | A | - | B | - | R |
HFSMG5-2020 | - | A350 | - | B700 | - | R140 |
Codice componente | A Incrementi di 1mm | B Incrementi di 1mm | R* | |
Tipo | N. | |||
HFSMG HFSFMG | 5-2020 | 200~1500 | 200~1000 | 140 300* 500* |
Tipo | Serie | Massa kg/m | Sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||
HFSMG HFSFMG | HFS5 | 0.50 | 183 | 0.742x104 | 0.742x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFSFMG5-2020-A[200-1500/1]-B[200-1000/1]-R[140,300,500] |
HFSMG5-2020-A[200-1500/1]-B[200-1000/1]-R[140,300,500] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | A (mm) | B (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 200 ~ 1500 | 200 ~ 1000 | 140 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 200 ~ 1500 | 200 ~ 1000 | 140 ~ 500 |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 20 | Serie profilato | Serie 5 | Tipo di profilato | Tipo di curvatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | HFS (Standard) | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Smussatura lato anteriore | Non fornito |
Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Misura profilato: Larghezza (A)(mm) | 20 | Misura profilato: Spessore (T)(mm) | 20 |
Dimensione L fissa, specificabile | struttura |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
R(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali