• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie 5 / Lamiere a L

Serie 5 / Lamiere a L
  • Sconto volumi elevati
Possono essere utilizzati come rinforzo per il fissaggio del telaio. I pannelli in lamiera sono utilizzati nei punti necessari, ad esempio quando è richiesto un rinforzo per le parti di fissaggio (staffe, bulloni, giunti).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/Lamiere a L:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
HPTLNEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalente
HPTLS
HPTLD
SHPTLNEN 1.4301 Equiv.-
SHPTLS

Specifiche

Codice componente
HPTSS5
Codice componenteMassa
(g)
TVite e dado applicabiliPrezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDadoQuantità1~99 pz.100~120
HPTLN5413.2M5-83M53
SHPTLN52
HPTLS5463.244
SHPTLS5244
HPTLD5812.388

Varianti

Serie 5/Lamiere a L:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HPTLD5
HPTLD5-SET
HPTLN5
HPTLN5-SET
HPTLS5
HPTLS5-SET
SHPTLN5
SHPTLN5-SET
SHPTLS5
SHPTLS5-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Dettaglio materiale Trattamento superficie Accessori Numero di fori di collegamento profilato

3.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10AcciaioEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteNon fornito8

7.71 €

1 Disponibile 5 giorni -AcciaioEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteSET (Kit viti, dadi)8

2.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10AcciaioEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteNon fornito3

3.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-AcciaioEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteSET (Kit viti, dadi)3

2.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10AcciaioEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteNon fornito4

4.28 €

1 Disponibile 5 giorni -AcciaioEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteSET (Kit viti, dadi)4

2.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv.Non fornitoNon fornito3

4.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv.Non fornitoSET (Kit viti, dadi)3

2.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv.Non fornitoNon fornito4

4.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv.Non fornitoSET (Kit viti, dadi)4

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 5/Lamiere a L:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo Tipo L Profilati (Serie) Per Serie HFS5 Tipo profilo A L
Profilati (Serie) HFS N. profilato 5 Viti applicabili Viti M5

Prodotti complementari

Supporto tecnico