Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
HPTCUL | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente |
HPTUL | ||
HPTWUL | ||
SHPTCUL | EN 1.4301 Equiv. | - |
SHPTUL | ||
SHPTWUL |
Codice componente |
HPTSS5 |
Codice componente | Massa (g) | T | Vite e dado applicabili | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Vite | Quantità | Dado | Quantità | 1~99 pz. | 100~120 | |||
HPTCUL5 | 95 | 2.3 | M5-8 | 4 | M5 | 4 | ||
SHPTCUL5 | 95 | 2 | 4 | 4 | ||||
HPTUL5 | 380 | 2.3 | 7 | 7 | ||||
SHPTUL5 | 2 | |||||||
HPTWUL5 | 378 | 2.3 | 12 | 12 | ||||
SHPTWUL5 | 2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HPTCUL5 |
HPTCUL5-SET |
HPTUL5 |
HPTUL5-SET |
HPTWUL5 |
HPTWUL5-SET |
SHPTCUL5 |
SHPTCUL5-SET |
SHPTUL5 |
SHPTUL5-SET |
SHPTWUL5 |
SHPTWUL5-SET |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Dettaglio materiale | Trattamento superficie | Accessori | Numero di fori di collegamento profilato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Non fornito | 4 | |
9.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Acciaio | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | SET (Kit viti, dadi) | 4 | |
10.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Acciaio | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Non fornito | 7 | |
13.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Acciaio | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | SET (Kit viti, dadi) | 7 | |
12.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Acciaio | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Non fornito | 12 | |
19.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Acciaio | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | SET (Kit viti, dadi) | 12 | |
8.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 4 | |
11.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Acciaio inox | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | 4 | |
12.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Acciaio inox | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 7 | |
16.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Acciaio inox | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | 7 | |
15.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Acciaio inox | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 12 | |
23.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Acciaio inox | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | 12 |
Loading...
Profilo | A triangolo | Profilati (Serie) | Per Serie HFS5 | Tipo profilo | Smussatura C |
---|---|---|---|---|---|
Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 5 | Viti applicabili | Viti M5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Dettaglio materiale
Trattamento superficie
Accessori
Numero di fori di collegamento profilato
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali