Codice articolo del costruttore: HNTC5-5
Marca: MISUMI
Prezzo: 0.59 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HNTC5-5
Codice componente | - | M |
HNTC5 | - | 5 |
Codice componente | M | Accessori | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
1 ~ 499 pz. | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | |||
HNTC5 | 5 | Vite di fermo M4x4 per bloccaggio 1 pz. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HNTC5-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
0.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Con dado | Dadi di pre-montaggio | Nome serie | Serie 5 | Filettatura nominale M(mm) | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Funzione | Controdadi | Materiale | Acciaio | Anti-allentamento | Non fornito |
Materiale | EN 1.0301 Equiv. | Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Tipo | HFS |
Tipo di vendita | Controdadi di pre-montaggio |
Si trova sulla pagina di Serie 5 / Controdadi di pre-montaggio, il codice articolo è il seguente: HNTC5-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HNTC5-5.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali