Registrati
Configura
  • Stock
  • Filettatura nominale M(mm)
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Possibile la spedizione lo stesso giorno
    • Entro 5 giorni lavorativi
  • Serie 5 / Dadi di pre-montaggio corti【Da 1 a 100 pezzi】

    Codice componente:

    Sono stati trovati. 6 candidati non definiti.
    Quantità:

    Disegno schematico e tabella delle specifiche

    Serie 5/Dadi di pre-montaggio corti:Immagine relativa
    Materiale: EN 1.0301 Equiv.
    Trattamento superficie: Cromatura trivalente

    Specifiche

    Codice componente-M
    HNTJ5-5
    Codice componenteMHNTJ5PACK-HNTJ5
    Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
    1 ~ 499 pz.500~749750~9991000~15001 ~ 9 conf.10~1920~30
    HNTJ5
    PACK-HNTJ5
    345
    100 pz. per confezione

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Filettatura nominale M

    (mm)

    Tipo di vendita

    RoHS?Quantità minima d'ordine
    M3
    Elemento singolo
    10
    1 pezzi
    M4
    Elemento singolo
    10
    1 pezzi
    M5
    Elemento singolo
    10
    1 pezzi
    M3
    Confezioni grandi
    10
    1 confezioni

    100 pezzi

    M4
    Confezioni grandi
    10
    1 confezioni

    100 pezzi

    M5
    Confezioni grandi
    10
    1 confezioni

    100 pezzi

    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    1.24 €
    ( 1.48 € )
    5 giorni lavorativi
    0.41 €
    ( 0.49 € )
    5 giorni lavorativi
    0.41 €
    ( 0.49 € )
    Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    34.00 €
    ( 40.46 € )
    5 giorni lavorativi
    34.00 €
    ( 40.46 € )
    5 giorni lavorativi
    34.00 €
    ( 40.46 € )
    5 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base


    Può essere installato in modo da risparmiare spazio. Rispetto al dado a inserto postmontaggio HNTAP, la lunghezza complessiva è inferiore, in modo da essere efficace quando si montano sensori e piccoli accessori uno dopo l'altro.