Serie 5 / Dadi quadrati di pre-montaggio【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/Dadi quadrati di pre-montaggio:Immagine relativa
 Materiale: EN 1.0330 Equiv.  Trattamento superficie: Cromatura trivalente

Specifiche

Codice componente-M
HNKK5-5
Codice componenteMPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 conf.10~1920~30
HNKK5345   
100 pz. per confezione
Inserirli nel profilato capovolti.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HNKK5-3
HNKK5-4
HNKK5-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M
(mm)

17.62 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10M3

17.62 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10M4

17.62 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10M5

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 5/Dadi quadrati di pre-montaggio:Immagine relativa

Informazioni di base

Con dado Dadi di pre-montaggio Nome serie Serie 5 Funzione Economici
Materiale Acciaio Anti-allentamento Non fornito Materiale EN 1.0330 Equiv.
Trattamento superficie Cromatura trivalente Tipo HFS Tipo di vendita Dadi di pre-montaggio quadrati

Prodotti complementari

Supporto tecnico