Serie 5 / Finecorsa di post-montaggio

Serie 5 / Finecorsa di post-montaggio
  • Sconto volumi elevati

Anche se il telaio è posizionato verticalmente, il dado dell'inserto non può scivolare via dopo l'installazione. Inserire il tappo nel telaio e inserire il dado dall'alto.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/Finecorsa di post-montaggio:Immagine relativa
TipoMateriale
HNAST5Polipropilene
HNBST5EN 1.4319 Equiv.

Specifiche

Codice componente-M
HNTAT5-5
Codice componenteDado finecorsa applicabileColoreBB1Prezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 49 pz.50~499500~9991000~1500
HNAST5HNTA5
HNTAV5
HNTAZ5
HNTASN5
HNTASS5
Bianco6.65
HNBST5-8.54

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HNAST5
HNBST5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFunzione Materiale Materiale Tipo di vendita

0.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10Finecorsa in plasticaResinaPolipropileneFinecorsa di post-montaggio

0.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10Finecorsa in metalloAcciaio inoxEN 1.4319 Equiv.-

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 5/Finecorsa di post-montaggio:Immagine relativa

Informazioni di base

Con dado Finecorsa di post-montaggio Nome serie Serie 5 Anti-allentamento Non fornito
Tipo HFS

Prodotti complementari

Supporto tecnico