Serie 5 / Controdadi di post-montaggio con molla a balestra

Serie 5 / Controdadi di post-montaggio con molla a balestra
  • Sconto volumi elevati

La molla a balestra è saldata al dado di bloccaggio. La facilità di posizionamento lo rende adatto a luoghi in cui pannelli e coperture vengono rimossi di frequente.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HNTRP5-5

Serie 5/Controdadi di post-montaggio con molla a balestra:Immagine relativa
ParteMaterialeTrattamento superficie
Corpo principaleEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente
AlettaEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-M
HNTR5
HNTRP5
-
-
5
5
Codice componenteMAccessoriPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 499 pz.500~749750~9991000~1500
HNTRP55 Vite di fermo M4
per bloccaggio 1 pz.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HNTRP5-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 5/Controdadi di post-montaggio con molla a balestra:Immagine relativa

Informazioni di base

Con dado Dadi di post-montaggio Nome serie Serie 5 Filettatura nominale M(mm) M5
Funzione Controdadi Materiale Acciaio Anti-allentamento Non fornito
Materiale EN 1.0301 Equiv., Aletta in EN 1.4301 Equiv. Trattamento superficie Cromatura trivalente Tipo HFS
Tipo di vendita Controdadi di post-montaggio con molla a balestra

Si trova sulla pagina di Serie 5 / Controdadi di post-montaggio con molla a balestra, il codice articolo è il seguente: HNTRP5-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HNTRP5-5.

Prodotti complementari

Supporto tecnico