Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Corpo principale | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente |
Aletta | EN 1.4319 Equiv. | - |
Codice componente | - | M |
HNTAJ5 | - | 5 |
Codice componente | M | HNTAJ5 | PACK-HNTAJ5 | ||||||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||
1 ~ 499 pz. | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | 1 conf. | 2~4 | 5~9 | 10~20 | ||||
HNTAJ5 PACK-HNTAJ5 | 3 | 4 | 5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HNTAJ5-3 |
HNTAJ5-4 |
HNTAJ5-5 |
PACK-HNTAJ5-3 |
PACK-HNTAJ5-4 |
PACK-HNTAJ5-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Tipo di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M3 | Elemento singolo | ||
0.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | Elemento singolo | ||
0.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Elemento singolo | ||
44.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M3 | Confezioni grandi | |
44.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | Confezioni grandi | |
44.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Confezioni grandi |
Loading...
Con dado | Dadi di post-montaggio | Nome serie | Serie 5 | Funzione | Dadi corti |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Anti-allentamento | Non fornito | Materiale | EN 1.0301 Equiv., Wing Part EN 1.4319 Equiv. |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Tipo | HFS |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M(mm)
Tipo di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali