Codice articolo del costruttore: HFCR5-404020
Marca: MISUMI
Prezzo: 6.47 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HFCR5-404020
Codice componente | ||
HFCR5-404020 |
Codice componente | Vite applicabile | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Profilato applicabile | |
Tipo | 1 ~ 14 pz. | 15~19 | 20~200 | ||
HFCR5-404020 | SHFBS5-6 | HFSR5-404020 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFCR5-404020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Profilo cappuccio | Profilo L con raggio | Stile di montaggio | Con fissaggio a vite | Misura profilato | R5-404020 |
---|---|---|---|---|---|
Serie profilato | Serie 5 | Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Tipo | Piastre terminali |
Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 5 |
Misura profilato | 404020 |
Si trova sulla pagina di Serie 5 / Piastre terminali / 404020, il codice articolo è il seguente: HFCR5-404020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HFCR5-404020.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali