Serie 6 / Cava da 8 / Profilati in alluminio curvi

Serie 6 / Cava da 8 / Profilati in alluminio curvi

(i)Nota

  • A causa delle limitazioni sulle rotte internazionali addebiteremo un costo aggiuntivo per alcuni articoli > 2801 mm. Di seguito troverai un elenco di articoli che possiamo consegnare senza costi aggiuntivi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Cava da 8/Profilati in alluminio curvi:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie: Anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente-A-B-R
HFSMG6-3030-A350-B700-R140
Parti di fissaggioAltro
StaffeGiuntiDadoTappi per profilatiVarianti
P.583
~
P.600
P.601
~
P.614
P.617
~
P.626
P.627P.755
~
P.768
Codice componenteA
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 1mm
R*SerieMassa kg/mSezione mm2Momento di inerzia sezione mm4
TipoN.ℓxℓy
HFSMG
HFSFMG
6-3030200~1500200~1000140
300*
500*
HFS60.90 3332.83x1042.83x104
* Pannelli curvi per R300 e R500 non disponibili.

Varianti

Serie 6/Cava da 8/Profilati in alluminio curvi:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFSFMG6-3030-A[200-1500/1]-B[200-1000/1]-R[140,​300,​500]
HFSMG6-3030-A[200-1500/1]-B[200-1000/1]-R[140,​300,​500]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSA
(mm)
B
(mm)
R
(mm)

-

1 9 giorni 10200 ~ 1500200 ~ 1000140 ~ 500

-

1 9 giorni 10200 ~ 1500200 ~ 1000140 ~ 500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 30 Serie profilato Serie 6 Tipo di profilato Tipo di curvatura
Tipo di profilato HFS (Standard) Trattamento superficie Anodizzato trasparente Smussatura lato anteriore Non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Misura profilato: Larghezza (A)(mm) 30 Misura profilato: Spessore (T)(mm) 30
Dimensione L fissa, specificabile struttura

Prodotti complementari

Supporto tecnico