Serie 6 / Staffe in metallo

Serie 6 / Staffe in metallo
  • Sconto volumi elevati

Può essere utilizzato come rinforzo per il fissaggio del telaio. Le piastre di lamiera vengono utilizzate per i punti necessari, ad esempio quando è necessario un rinforzo per le parti di fissaggio (fissaggio di staffe, bulloni, giunti).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Staffe in metallo:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
HPTCULEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalente
HPTUL
HPTWUL
SHPTCULEN 1.4301 Equiv.-
SHPTUL
SHPTWUL

Specifiche

Codice componente
HPTSS6
Codice componenteMassa gTVite e dado applicabiliPrezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDadoQuantità1~99 pz.100~120
HPTCUL61502.3M6-104M64
SHPTCUL62
HPTUL66002.377
SHPTUL62
HPTWUL65982.31212
SHPTWUL62

Varianti

Serie 6/Staffe in metallo:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HPTCUL6
HPTCUL6-SET
HPTUL6
HPTUL6-SET
HPTWUL6
HPTWUL6-SET
SHPTCUL6
SHPTCUL6-SET
SHPTUL6
SHPTUL6-SET
SHPTWUL6
SHPTWUL6-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Dettaglio materiale Trattamento superficie Accessori Numero di fori di collegamento profilato

7.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10AcciaioEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteNon fornito4

10.33 €

1 Disponibile 5 giorni -AcciaioEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteSET (Kit viti, dadi)4

15.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10AcciaioEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteNon fornito7

18.51 €

1 Disponibile 5 giorni -AcciaioEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteSET (Kit viti, dadi)7

17.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10AcciaioEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteNon fornito12

24.12 €

1 Disponibile 5 giorni -AcciaioEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteSET (Kit viti, dadi)12

8.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv.Non fornitoNon fornito4

11.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv.Non fornitoSET (Kit viti, dadi)4

19.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv.Non fornitoNon fornito7

23.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv.Non fornitoSET (Kit viti, dadi)7

23.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv.Non fornitoNon fornito12

30.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv.Non fornitoSET (Kit viti, dadi)12

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 6/Staffe in metallo:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo A triangolo Profilati (Serie) Per serie HFS6 Tipo profilo Smussatura C
Profilati (Serie) HFS N. profilato 6 Viti applicabili Viti M6

Prodotti complementari

Supporto tecnico