Serie 6 / Dadi di pre-montaggio con finecorsa integrato

Serie 6 / Dadi di pre-montaggio con finecorsa integrato
  • Sconto volumi elevati

Il prodotto è composto da un dado per inserto di preassemblaggio e da un tappo per inserto di preassemblaggio. È possibile acquistare ogni parte anche separatamente.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Dadi di pre-montaggio con finecorsa integrato:Immagine relativa
TipoMateriale
Corpo principaleFinecorsaTrattamento superficie
HNTE6EN 1.0301 Equiv.PolipropileneCromatura trivalente
SHNTE6EN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-M
HNTE6-5
Codice componenteMPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 499 pz.500~749750~9991000~1500
HNTE63456
SHNTE63456

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HNTE6-3
HNTE6-4
HNTE6-5
HNTE6-6
SHNTE6-3
SHNTE6-4
SHNTE6-5
SHNTE6-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M
(mm)
Materiale Materiale Trattamento superficie

0.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10M3AcciaioEN 1.0301 Equiv., Stopper in PolipropileneCromatura trivalente

0.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10M4AcciaioEN 1.0301 Equiv., Stopper in PolipropileneCromatura trivalente

0.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M5AcciaioEN 1.0301 Equiv., Stopper in PolipropileneCromatura trivalente

0.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M6AcciaioEN 1.0301 Equiv., Stopper in PolipropileneCromatura trivalente

0.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10M3Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv. , Stopper in Polipropilene-

0.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10M4Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv. , Stopper in Polipropilene-

0.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10M5Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv. , Stopper in Polipropilene-

0.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M6Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv. , Stopper in Polipropilene-

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 6/Dadi di pre-montaggio con finecorsa integrato:Immagine relativa

Informazioni di base

Con dado Dadi di pre-montaggio Nome serie Serie 6 Funzione Con finecorsa
Anti-allentamento Non fornito Tipo HFS

Prodotti complementari

Supporto tecnico