Serie 6 / Dadi di pre-montaggio corti【1-100 Pezzi per confezione】

Serie 6 / Dadi di pre-montaggio corti
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Può essere installato in modo da risparmiare spazio. Rispetto al dado con inserto per il montaggio successivo HNTAP, la lunghezza complessiva è inferiore e consente di montare sensori e piccoli accessori uno dopo l'altro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Dadi di pre-montaggio corti:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente-M
HNTC6
HNTJ6
-
-
6
5
Codice componenteMLHNTJ6PACK-HNTJ6 (100/conf.)
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 499 pz.500~749750~9991000~15001 ~ 9 conf.10~1920~30
HNTJ6
PACK-HNTJ6
48
5
610

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HNTJ6-4
HNTJ6-5
HNTJ6-6
PACK-HNTJ6-4
PACK-HNTJ6-5
PACK-HNTJ6-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M
(mm)
Tipo di vendita

0.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10M4Elemento singolo

0.60 €

0.18 €

1 Stesso giorno

Stock

10M5Elemento singolo

0.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10M6Elemento singolo

35.26 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10M4Confezioni grandi

35.26 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10M5Confezioni grandi

35.26 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10M6Confezioni grandi

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

• Lunghezza complessiva inferiore a quella dei dadi di pre-montaggio HNTT. Ideali per installazione di sensori o altri componenti strettamente abbinati.
• Finecorsa non incluso.

Informazioni di base

Con dado Dadi di pre-montaggio Nome serie Serie 6 Funzione Dadi corti
Materiale Acciaio Anti-allentamento Non fornito Materiale EN 1.0301 Equiv.
Trattamento superficie Cromatura trivalente Tipo HFS

Prodotti complementari

Supporto tecnico