• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie 6 / Dadi di post-montaggio con molla a balestra

Serie 6 / Dadi di post-montaggio con molla a balestra
  • Sconto volumi elevati
La molla a tazza è saldata al dado di arresto. Non cade anche se il telaio è posizionato verticalmente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Dadi di post-montaggio con molla a balestra:Immagine relativa
TipoMateriale
Corpo principaleAlettaTrattamento superficie
HNTAP6EN 1.0301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.Cromatura trivalente
SHNTAP6EN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-M
HNTAP6-6
Codice componenteMPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 499 pz.500~749750~9991000~1500
HNTAP63456
SHNTAP63456

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HNTAP6-3
HNTAP6-4
HNTAP6-5
HNTAP6-6
SHNTAP6-3
SHNTAP6-4
SHNTAP6-5
SHNTAP6-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M
(mm)
Materiale Materiale Trattamento superficie

0.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M3AcciaioEN 1.0301 Equiv., Aletta in EN 1.4301 Equiv.Cromatura trivalente

0.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M4AcciaioEN 1.0301 Equiv., Aletta in EN 1.4301 Equiv.Cromatura trivalente

0.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M5AcciaioEN 1.0301 Equiv., Aletta in EN 1.4301 Equiv.Cromatura trivalente

0.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M6AcciaioEN 1.0301 Equiv., Aletta in EN 1.4301 Equiv.Cromatura trivalente

0.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10M3Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv., Wing Part EN 1.4301 Equiv.-

0.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M4Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv., Wing Part EN 1.4301 Equiv.-

0.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10M5Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv., Wing Part EN 1.4301 Equiv.-

0.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M6Acciaio inoxEN 1.4301 Equiv., Wing Part EN 1.4301 Equiv.-

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 6/Dadi di post-montaggio con molla a balestra:Immagine relativa

Informazioni di base

Con dado Dadi di post-montaggio Nome serie Serie 6 Funzione Con molla a balestra
Anti-allentamento Non fornito Tipo HFS Tipo di vendita Dadi di post-montaggio con molla a balestra

Prodotti complementari

Supporto tecnico