Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
HNTR6, HNTRZ6 | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente |
HNTRSN6* | EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato) | - |
Codice componente | - | M |
HNTR6 | - | 6 |
Codice componente | M | Accessori | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||
1 ~ 499 pz. | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | ||||||
HNTR6 (EN 1.0301 Equiv.) | 3 | 4 | 5 | 6 | Vite di fermo M4x6 per bloccaggio 1 pz. |
||||
HNTRSN6 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato) | |||||||||
HNTRZ6 (Frenafiletti, EN 1.0301 Equiv.) | 6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HNTR6-3 |
HNTR6-4 |
HNTR6-5 |
HNTR6-6 |
HNTRSN6-3 |
HNTRSN6-4 |
HNTRSN6-5 |
HNTRSN6-6 |
HNTRZ6-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M (mm) | Materiale | Anti-allentamento | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M3 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | Acciaio | Non fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | |
0.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M3 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | |
0.69 € 0.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | |
0.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M5 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | |
0.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4401 Equiv. | - | |
0.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M6 | Acciaio | Fornito | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente |
Loading...
Con dado | Dadi di post-montaggio | Nome serie | Serie 6 | Funzione | Controdadi |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | HFS | Tipo di vendita | Controdadi di post-montaggio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M(mm)
Materiale
Anti-allentamento
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali