• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie 6 / Dadi di post-montaggio corti【1-100 Pezzi per confezione】

Serie 6 / Dadi di post-montaggio corti
  • Sconto volumi elevati
Può essere installato in modo da risparmiare spazio. Rispetto al dado di postmontaggio HNTAP, la lunghezza complessiva è inferiore, quindi è efficace per il montaggio di sensori e piccoli accessori uno dopo l'altro.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Dadi di post-montaggio corti:Immagine relativa
ParteMaterialeTrattamento superficie
Corpo principaleEN 1.0301 Equiv.Cromatura trivalente
AlettaEN 1.4319 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-M
HNTAJ6-6
Codice componenteMHNTAJ6PACK-HNTAJ6
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 499 pz.500~749750~9991000~15001 conf.2~45~910~20
HNTAJ6
PACK-HNTAJ6
3
4
5
6
100 pz. per confezione

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HNTAJ6-3
HNTAJ6-4
HNTAJ6-5
HNTAJ6-6
PACK-HNTAJ6-3
PACK-HNTAJ6-4
PACK-HNTAJ6-5
PACK-HNTAJ6-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M
(mm)
Tipo di vendita

0.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10M3Elemento singolo

0.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10M4Elemento singolo

0.58 €

1 Disponibile 5 giorni 10M5Elemento singolo

0.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M6Elemento singolo

45.24 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10M3Confezioni grandi

45.24 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10M4Confezioni grandi

45.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10M5Confezioni grandi

45.24 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10M6Confezioni grandi

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

• Lunghezza complessiva inferiore a quella dei dadi di pre-montaggio HNTT.
Ideali per installazione di sensori o altri componenti strettamente abbinati.

Informazioni di base

Con dado Dadi di post-montaggio Nome serie Serie 6 Funzione Dadi corti
Materiale Acciaio Anti-allentamento Non fornito Materiale EN 1.0301 Equiv., Wing Part EN 1.4319 Equiv.
Trattamento superficie Cromatura trivalente Tipo HFS

Prodotti complementari

Supporto tecnico