Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
HNTK6 | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente |
HNTLG6 | ||
SHNTLG6 | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente |
HNTLG6 |
Codice componente | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 499 pz. | 500~999 | 1000~1500 | |
HNTK6 |
Codice componente | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 499 pz. | 500~999 | 1000~1500 | |
HNTLG6 | |||
SHNTLG6 (Acciaio inox) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HNTK6 |
HNTLG6 |
HNTLG6-SET |
SHNTLG6 |
SHNTLG6-SET |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Tipo di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Elemento singolo | |
3.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | Elemento singolo | |
4.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Acciaio | EN 1.0301 Equiv. | Cromatura trivalente | SET (Con viti di fermo a esagono incassato) | |
6.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | EN 1.4305 Equiv. | - | Elemento singolo | |
7.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Acciaio inox | EN 1.4305 Equiv. | - | SET (Con viti di fermo a esagono incassato) |
Loading...
Con dado | Dadi lunghi | Nome serie | Serie 6 | Anti-allentamento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | HFS |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Materiale
Trattamento superficie
Tipo di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali