Codice articolo del costruttore: HFCR6-606030
Marca: MISUMI
Prezzo: 7.83 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HFCR6-606030
Codice componente |
HFCR6-606030 |
Codice componente | Vite applicabile (Non inclusa) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Profilato applicabile | |
Tipo | 1 ~ 14 pz. | 15~19 | 20~200 | ||
HFCR6-606030 | SHFBS8-12 | HFSR6-606030 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFCR6-606030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Profilo cappuccio | Profilo L con raggio | Stile di montaggio | Con fissaggio a vite | Misura profilato | R6-606030 |
---|---|---|---|---|---|
Serie profilato | Serie 6 | Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Tipo | Piastre terminali |
Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Profilati (Serie) | HFS | N. profilato | 6 |
Misura profilato | 606030 |
Si trova sulla pagina di Serie 6 / Piastre terminali per HFS6 / 606030, il codice articolo è il seguente: HFCR6-606030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HFCR6-606030.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali