Serie 6 / Piastre per serie GFS6 (Ad alta rigidità)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/Piastre per serie GFS6 (Ad alta rigidità):Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HFCD6-3030
Codice componenteVite applicabile (Non inclusa)Profilato applicabilePrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~50
HFCD63030SHFBS8-15GFS6-3030
3060GFS6-3060
Si richiede una speciale variante sulle sezioni trasversali dei profilati per il montaggio dei tappi. (P.768)

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFCD6-3030
HFCD6-3060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo cappuccio Misura profilato Misura profilato

9.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10Quadrate30303030

11.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10Rettangolari30603060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Stile di montaggio Con fissaggio a vite Serie profilato Serie 6 Materiale EN 1.4301 Equiv.
Tipo Piastre per tipo ad alta rigidità Profilati (Serie) GFS N. profilato 6

Prodotti complementari

Supporto tecnico