Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HBLTSW8 |
Codice componente | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | ||
HBLTS8-6L | 66 | CBM6-20 | 1 | HNTT8-6 | 1 | ||
CBM6-15 | HNTT6-6 | ||||||
HBLTS8-6R | CBM6-20 | HNTT8-6 | |||||
CBM6-15 | HNTT6-6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HBLTS8-6L |
HBLTS8-6L-C |
HBLTS8-6L-C-SET |
HBLTS8-6L-SET |
HBLTS8-6R |
HBLTS8-6R-C |
HBLTS8-6R-C-SET |
HBLTS8-6R-SET |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | A staffa | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro sinistro | Non fornito | Non fornito | |
2.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro sinistro | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
3.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro sinistro | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
3.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro sinistro | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
2.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro sinistro | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
2.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro destro | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
3.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro destro | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
3.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Staffe di montaggio per profilati di misura diversa, posizione foro destro | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) |
Loading...
Profilo staffa | Staffe estruse | Nome serie | Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) | Numero di cave applicabili | A 1 cava |
---|---|---|---|---|---|
Posizione linguetta | Senza linguette | Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) | Eccentricità | Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito |
Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Profilati (Serie) | HFS |
N. profilato | 8 | Misura profilato | Per collegamento di profilati da 40, 30 | Viti applicabili | Viti M6 |
Numero di fori di collegamento profilato | 2 |
Configura
Proprietà di base
A staffa
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali