Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
NBLUT8 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato |
HBLUT8 | EN AC-51400-T5 Equiv. |
Codice componente |
HBLUT8 |
Codice componente | Massa (g) | Vite applicabile, dado a T | Carico ammesso (N) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Vite | Quantità | Dado a T | Quantità | 1~99 pz. | 100~200 | |||
NBLUT8 | 564 | CBM8-25 | 6 | HNTT8-8 | 6 | 5292 | ||
HBLUT8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | Non fornito | |
13.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
19.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
18.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
17.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
18.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
19.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
17.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
20.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
19.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
17.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
17.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
17.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
18.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
17.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
20.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
11.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | Non fornito | |
11.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | Non fornito | |
18.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
17.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
16.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SET (Kit viti, dadi) | |
17.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
17.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
16.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
19.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (Fori maschiati per montaggio copertura) | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) | |
18.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SEC (Kit vite e dado con rondella integrata) | |
16.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla) | |
15.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SET (Kit viti, dadi) | |
16.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla) | |
17.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla) | |
16.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SST (Kit vite e dado in acciaio inox) | |
19.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fornito | SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla) |
Loading...
Profilo staffa | Staffe estruse | Nome serie | Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) | Larghezza telaio applicabile(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di cave applicabili | A 3 cave | Posizione linguetta | Senza linguette | Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) | Standard |
Perpendicolarità | Angolo esterno non fornito | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Profilati (Serie) | HFS |
N. profilato | 8 | Misura profilato | Per profilati da 120mm | A staffa | Staffe ultra spesse |
Viti applicabili | Viti M8 | Numero di fori di collegamento profilato | 6 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura
Accessori
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali