Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
HBLTBA40 HBLTBBN40 HBLTBC40 HBLTBD40 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato |
Vite inclusa | EN 1.7220 Equiv. | Cromatura trivalente |
Codice componente |
HBLTBA40 |
Codice componente | Profilato applicabile | Massa (g) | Accessori | Quantità | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 14 pz. | 15~50 | ||||
HBLTBA | 40 | 40 quadrati (HFS8) | 97 | M10×16 | 1 | ||
HBLTBBN | 98 | ||||||
HBLTBC | 267 | CLDM8-40-M | 1 | ||||
HBLTBD | 269 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HBLTBA40 |
HBLTBA40-SET1 |
HBLTBA40-SET2 |
HBLTBBN40 |
HBLTBBN40-SET |
HBLTBC40 |
HBLTBC40-SET3 |
HBLTBC40-SET4 |
HBLTBD40 |
HBLTBD40-SET5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Accessori | Con o senza leva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Non fornito | Non fornito | |
6.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | SET1 (Kit viti e dadi attacco laterale) | Non fornito | |
6.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | SET2 (Kit viti e dadi attacco laterale) | Non fornito | |
5.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | |
7.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | SET (Kit viti e dadi di montaggio sezione terminale) | Non fornito | |
19.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | Fornito | |
22.41 € | 1 | 5 giorni | - | SET3 (Kit viti, dadi attacco laterale) | Fornito | ||
22.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | SET4 (Kit viti e dadi per attacco laterale) | Fornito | |
19.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | Fornito | |
24.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | SET5 (Kit viti e dadi di montaggio sezione terminale) | Fornito |
Loading...
Materiale | EN AC-51400-T5 Equiv. | Trattamento superficie | Anodizzato trasparente | Profilati (Serie) | Serie 8 |
---|---|---|---|---|---|
Misura profilato | Per 40 | A staffa | Staffe per snodo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Accessori
Con o senza leva
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali