Serie 8 / Staffe in lamiera

Serie 8 / Staffe in lamiera
  • Sconto volumi elevati

Può essere utilizzato come rinforzo per il fissaggio dei telai. Le lastre vengono utilizzate nei punti necessari, ad esempio quando è necessario un rinforzo per le parti di fissaggio (fissaggio di staffe, bulloni, giunti).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8/Staffe in lamiera:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
HPTBSEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalente
HPTBD
HPTBDW
HPTGS
SHPTBSEN 1.4301 Equiv.-
SHPTBD

Specifiche

Codice componente
HPTBS8
Codice componenteMassa
(g)
TVite e dado applicabiliPrezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDadoQuantità1~99 pz.100~120
HPTBS8834.5M8-152M82
SHPTBS84
HPTBD81794.544
SHPTBD84
HPTBDW8461688
HPTGS85604.544

Varianti

Serie 8/Staffe in lamiera:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HPTBD8
HPTBD8-SET
HPTBDW8
HPTBDW8-SET
HPTBS8
HPTBS8-SET
HPTGS8
HPTGS8-SET
SHPTBD8
SHPTBD8-SET
SHPTBS8
SHPTBS8-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Tipo profilo Dettaglio materiale Trattamento superficie Accessori Numero di fori di collegamento profilato

2.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10AcciaioGomito a LEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteNon fornito4

5.92 €

1 Disponibile 5 giorni -AcciaioGomito a LEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteSET (Kit viti, dadi)4

7.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10AcciaioGomito a LEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteNon fornito8

10.45 €

1 Disponibile 5 giorni -AcciaioGomito a LEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteSET (Kit viti, dadi)8

1.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10AcciaioGomito a LEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteNon fornito2

3.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-AcciaioGomito a LEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteSET (Kit viti, dadi)2

3.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10AcciaioCurvatura sui due latiEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteNon fornito4

6.17 €

1 Disponibile 5 giorni -AcciaioCurvatura sui due latiEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteSET (Kit viti, dadi)4

4.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10Acciaio inoxGomito a LEN 1.4301 Equiv.Non fornitoNon fornito4

6.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10Acciaio inoxGomito a LEN 1.4301 Equiv.Non fornitoSET (Kit viti, dadi)4

2.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxGomito a LEN 1.4301 Equiv.Non fornitoNon fornito2

3.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10Acciaio inoxGomito a LEN 1.4301 Equiv.Non fornitoSET (Kit viti, dadi)2

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 8/Staffe in lamiera:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo Tipo di curvatura Profilati (Serie) Per serie HFS8 Profilati (Serie) HFS
N. profilato 8 Viti applicabili Viti M8

Prodotti complementari

Supporto tecnico