Staffa angolare per profili estrusi / serie 8-45 (cava 10 mm), per fessura a 1 fila - Staffa di spessore estruso per quadro 50 mm

Staffa angolare per profili estrusi / serie 8-45 (cava 10 mm), per fessura a 1 fila - Staffa di spessore estruso per quadro 50 mm
  • Sconto volumi elevati

Staffa estrusa per i telai da 50 quadrati. La struttura è esteticamente eccellente e non raccoglie facilmente la polvere.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/Staffe spesse/2 fori per 1 cava:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente
HBLTS845-6L
HBLUW8-50
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
ViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBLTS8-5089CBM8-202HNTT8-822058

Varianti

Serie 8-45/Staffe spesse/2 fori per 1 cava:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLTS8-50
HBLTS8-50-C
HBLTS8-50-C-SEC
HBLTS8-50-C-SEP
HBLTS8-50-C-SET
HBLTS8-50-C-SEU
HBLTS8-50-C-SSP
HBLTS8-50-C-SST
HBLTS8-50-C-SSU
HBLTS8-50-SEC
HBLTS8-50-SEP
HBLTS8-50-SET
HBLTS8-50-SEU
HBLTS8-50-SSP
HBLTS8-50-SST
HBLTS8-50-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

2.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Non fornitoNon fornito

3.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

5.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

4.76 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

4.43 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

4.76 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

4.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

4.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

5.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

4.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

4.39 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

4.05 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

4.39 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

4.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

4.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

5.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) Numero di cave applicabili A 1 cava
Posizione linguetta Senza linguette Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS
N. profilato 8 Misura profilato Per profilati da 50mm A staffa Staffe spesse
Viti applicabili Viti M8 Numero di fori di collegamento profilato 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico