Serie 8-45 / Staffe per snodo

Serie 8-45 / Staffe per snodo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Quando si collega il telaio, questo può essere collegato a qualsiasi angolo. Questo prodotto non può essere utilizzato da solo. Selezionare 2 modelli per l'uso combinato.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 8-45/Staffe per snodo:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
HBLTBA45
HBLTBBN45
HBLTBC45
HBLTBD45
EN AC-51400-T5 Equiv.Anodizzato
Vite inclusaEN 1.7220 Equiv.Cromatura trivalente

Specifiche

Codice componente
HBLTBA45
Codice componenteProfilato applicabileMassa (g)AccessoriQuantitàPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 14 pz.15~50
HBLTBA4545mm (HFS8-45)113M10x161
HBLTBBN116
HBLTBC299CLDMC8-50-M1
HBLTBD301

Varianti

Serie 8-45/Staffe per snodo:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLTBA45
HBLTBA45-SET1
HBLTBA45-SET2
HBLTBBN45
HBLTBBN45-SET
HBLTBC45
HBLTBC45-SET3
HBLTBC45-SET4
HBLTBD45
HBLTBD45-SET5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAccessori Con o senza leva

5.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Non fornitoNon fornito

7.17 €

1 Disponibile 5 giorni -SET1 (Kit viti e dadi attacco laterale)Non fornito

6.41 €

1 Disponibile 5 giorni -SET2 (Kit viti e dadi attacco laterale)Non fornito

5.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoNon fornito

8.24 €

1 Disponibile 5 giorni -SET (Kit viti e dadi di montaggio sezione terminale)Non fornito

19.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoFornito

23.74 €

1 Disponibile 5 giorni -SET3 (Kit viti, dadi attacco laterale)Fornito

22.41 €

1 Disponibile 5 giorni -SET4 (Kit viti e dadi per attacco laterale)Fornito

19.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoFornito

22.41 €

14.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-SET5 (Kit viti e dadi di montaggio sezione terminale)Fornito

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Serie 8-45/Staffe per snodo:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) Serie 8
Misura profilato Per 45 A staffa Staffe per snodo

Prodotti complementari

Supporto tecnico