Profilati in alluminio - vite di collegamento di postmontaggio

Profilati in alluminio - vite di collegamento di postmontaggio

I connettori a vite possono essere utilizzati senza modifiche, poiché sono integrati nel telaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profilati in alluminio -Con giunto a vite pre-montato-:Immagine relativa
・Materiali
Nome parti[ M ]
Materiale
[ S ]Trattamento superficie
Profilati in alluminioEN AC-51 400-T5Anodizzato
Viti di collegamentoVite1.7220/34CrMo4Cromatura trivalente
Piastra di unione1.0330/DC01

Specifiche

Profilati in alluminio -Con giunto a vite pre-montato-:Immagine relativa
Codice componenteUbicazione giuntoL
Incrementi di 0.5mm
ProfilatiGiunti incorporatiAChiave necessaria per serraggio.
Viti di collegamentoQ.tà
JFSC5-2020L
(Solo estremità Sx)
100~4000HFS5-2020
(P.477)
HCJ5
(P.628)
120Per M5
W
(Sulle due estremità)
2
6-3030L
(Solo estremità Sx)
HFS6-3030
(P.511)
HCJ6
(P.628)
130Per M8
W
(Sulle due estremità)
2
8-4040L
(Solo estremità Sx)
HFS8-4040
(P.553)
HCJ8
(P.628)
140Per M12
W
(Sulle due estremità)
2
8-4545L
(Solo estremità Sx)
HFS8-4545
(P.591)
HCJ8-45
(P.628)
145
W
(Sulle due estremità)
2
8-6060L
(Solo estremità Sx)
HFS8-6060 (P.599)HCJ8-60
(P.628)
160
W
(Sulle due estremità)
2
Codice componente
JFSC5-2020L-[100-4000/0.5]
JFSC5-2020W-[100-4000/0.5]
JFSC6-3030L-[100-4000/0.5]
JFSC6-3030W-[100-4000/0.5]
JFSC8-4040L-[100-4000/0.5]
JFSC8-4040W-[100-4000/0.5]
JFSC8-4545L-[100-4000/0.5]
JFSC8-4545W-[100-4000/0.5]
JFSC8-6060L-[100-4000/0.5]
JFSC8-6060W-[100-4000/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNome serie N. profilato Viteria di collegamento incorporata L
(mm)
1 6 giorni 10Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm)5-2020L (Solo superficie lato sinistro)100 ~ 4000
1 6 giorni 10Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm)5-2020W (Sulle due estremità)100 ~ 4000
1 6 giorni 10Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm)6-3030L (Solo superficie lato sinistro)100 ~ 4000
1 6 giorni 10Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm)6-3030W (Sulle due estremità)100 ~ 4000
1 6 giorni 10Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm)8-4040L (Solo superficie lato sinistro)100 ~ 4000
1 6 giorni 10Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm)8-4040W (Sulle due estremità)100 ~ 4000
1 6 giorni 10Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm)8-4545L (Solo superficie lato sinistro)100 ~ 4000
1 6 giorni 10Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm)8-4545W (Sulle due estremità)100 ~ 4000
1 10 giorni 10Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm)8-6060L (Solo superficie lato sinistro)100 ~ 4000
1 10 giorni 10Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm)8-6060W (Sulle due estremità)100 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Profilati in alluminio -Con giunto a vite pre-montato-:Immagine relativa
JFSC6-3030L
Foro per chiave
Foro per chiave
HFS6-3030

Esempio di utilizzo

Profilati in alluminio -Con giunto a vite pre-montato-:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Profilati (Serie) HFS Tipo Con vite di collegamento

Prodotti complementari

Supporto tecnico