Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Nome componente | Materiale | |
Doppio giunto di post-montaggio (A, B) | EN 1.4308 Equiv. | |
Tubo di collegamento | N.5-20 N.5-25 N.5-60 N.6-30 N.6-50 N.6-90 N.6-100 N.6-120 N.8-40 N.8-45 N.8-50 N.8-60 N.8-100 | EN 1.4301 Equiv. (Sinterizzato) |
N.5-40 N.6-60 N.8-80 N.8-90 | EN 1.4301 Equiv. | |
Vite a esagono incassato | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente |
HPJN6-30 |
Codice componente | Accessori | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||
Tipo | N. | Doppio giunto di post-montaggio A | Quantità | Doppio giunto di post-montaggio B | Quantità | Tubo di collegamento | Quantità | Vite a esagono incassato | Quantità | 1 ~ 19 pz. | 20~200 |
HPJN | 5-20 | Doppio giunto di post-montaggio A5 | 1 | Doppio giunto di post-montaggio B5 | 1 | Tubo di collegamento 5-20 | 1 | M3x15 | 1 | ||
5-40 | Tubo di collegamento 5-40 | M3x35 | |||||||||
5-25 | Tubo di collegamento 5-25 | M3x20 | |||||||||
5-60 | Tubo di collegamento 5-60 | M3x55 | |||||||||
6-30 | Doppio giunto di post-montaggio A6 | Doppio giunto di post-montaggio B6 | Tubo di collegamento 6-30 | M5x22 | |||||||
6-60 | Tubo di collegamento 6-60 | M5x50 | |||||||||
6-50 | Tubo di collegamento 6-50 | M5x40 | |||||||||
6-90 | Tubo di collegamento 6-90 | M5x80 | |||||||||
6-100 | Tubo di collegamento 6-100 | M5x90 | |||||||||
6-120 | Tubo di collegamento 6-120 | M5x110 | |||||||||
8-40 | Doppio giunto di post-montaggio A8 | Doppio giunto di post-montaggio B8 | Tubo di collegamento 8-40 | M6x30 | |||||||
8-80 | Tubo di collegamento 8-80 | M6x70 | |||||||||
8-45 | Doppio giunto di post-montaggio A8-45 | Doppio giunto di post-montaggio B8-45 | Tubo di collegamento 8-45 | M6x35 | |||||||
8-90 | Tubo di collegamento 8-90 | M6x80 | |||||||||
8-50 | Tubo di collegamento 8-50 | M6x40 | |||||||||
8-60 | Tubo di collegamento 8-60 | M6x50 | |||||||||
8-100 | Tubo di collegamento 8-100 | M6x90 |
Nome componente | L | D | d |
Tubo di collegamento 5-20 | 8 | 7 | 4.7 |
Tubo di collegamento 5-40 | 28 | ||
Tubo di collegamento 5-25 | 13 | ||
Tubo di collegamento 5-60 | 48 | ||
Tubo di collegamento 6-30 | 12 | 11 | 7 |
Tubo di collegamento 6-60 | 42 | ||
Tubo di collegamento 6-50 | 32 | ||
Tubo di collegamento 6-90 | 72 | ||
Tubo di collegamento 6-100 | 82 | ||
Tubo di collegamento 6-120 | 102 | ||
Tubo di collegamento 8-40 | 15 | 13 | 8 |
Tubo di collegamento 8-80 | 55 | ||
Tubo di collegamento 8-45 | 19 | 13 | 8 |
Tubo di collegamento 8-90 | 64 | ||
Tubo di collegamento 8-50 | 24 | 7 | 4.7 |
Tubo di collegamento 8-60 | 34 | ||
Tubo di collegamento 8-100 | 74 |
Kit doppio giunto di post-montaggio | Profilati applicabili | [Eccezioni] Profilati non disponibili | |||
HPJN5-20 | 5-2020 | Non disponibili per superfici senza cave. | |||
HPJN5-40 | 5-2040 | 5-4040 | |||
HPJN5-25 | 5-2525 | 5-2550 | |||
HPJN5-60 | 5-2060 | 5-4060 | |||
HPJN6-30 | 6-3030 | ||||
HPJN6-60 | 6-3060 | 6-6060 | |||
HPJN6-50 | 6-5050 | 6-50100 | |||
HPJN6-90 | 6-3090 | 6-6090 | |||
HPJN6-100 | 6-50100 | 6-100100 | |||
HPJN6-120 | 6-30120 | 6-60120 | |||
HPJN8-40 | 8-4040 | ||||
HPJN8-80 | 8-4080 | 8-8080 | |||
HPJN8-45 | 8-4545* | * HFSL8-4545, HFSLF8-4545 e HFSLT8-4545 non utilizzabili a causa dello spessore diverso. | Non disponibili per superfici senza cave. | ||
HPJN8-90 | 8-4590* | 8-9090 | * HFSLT8-4590 non utilizzabili a causa dello spessore diverso. | ||
HPJN8-50 | 8-5050 | 8-50100 | |||
HPJN8-60 | 8-6060 | ||||
HPJN8-100 | 8-100100 | 8-50100 | 8-100200 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HPJN5-20 |
HPJN5-25 |
HPJN5-40 |
HPJN5-60 |
HPJN6-30 |
HPJN6-50 |
HPJN6-60 |
HPJN6-90 |
HPJN6-100 |
HPJN6-120 |
HPJN8-40 |
HPJN8-45 |
HPJN8-50 |
HPJN8-60 |
HPJN8-80 |
HPJN8-90 |
HPJN8-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nome serie | N. profilato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) | 5-20 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) | 5-25 | |
5.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) | 5-40 | |
4.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) | 5-60 | |
5.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) | 6-30 | |
5.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) | 6-50 | |
6.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) | 6-60 | |
6.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) | 6-90 | |
6.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) | 6-100 | |
7.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) | 6-120 | |
5.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) | 8-40 | |
6.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) | 8-45 | |
6.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) | 8-50 | |
6.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) | 8-60 | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) | 8-80 | |
8.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) | 8-90 | |
8.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Staffe per serie 8-45 (Largh. della cava profilato 10mm) | 8-100 |
Loading...
Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Kit giunto | Kit doppio giunto di post-montaggio |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Nome serie
N. profilato
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali