Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Nome parti | [ M ]Materiale | [ S ]Trattamento superficie |
Perno parallelo di pre-montaggio | 1.4308/G-X6CrNi18-9 | - |
Perno parallelo di post-montaggio | ||
Perno guida | 1.4301/X5CrNi18-10 | |
Vite di fermo | 1.7220/34CrMo4 | Ossido nero |
Nome parti | D | G | W | L | L1 | L2 | d1 | M |
Perno guida 5 | 6.9 | 5.5 | 5.8 | 13.0 | 5 | 4 | 4.1 | 4 |
Perno guida 6 | 10.9 | 8 | 7.8 | 19.5 | 8 | 6 | 6.8 | 6 |
Perno guida 8 | 12.8 | 9 | 9.8 | 28.0 | 11 | 7.5 | 9.9 |
N. giunto parallelo | Profilati applicabili | [Eccezioni] Profilati non disponibili | |||
5 | 5-2020*1 | 5-2040 | 5-2060 | 5-2080 | * 1HFSH e HFSC non disponibili in quanto non è possibile aggiungere fori L. |
5-4040 | 5-4060 | 5-4080 | |||
6 | 6-3030*1 | 6-3060*1 | 6-3090 | 6-30120 | * 1HFSH e HFSC non disponibili in quanto non è possibile aggiungere fori L. |
6-5050 | 6-50100 | ||||
6-6060 | 6-6090 | ||||
8 | 8-4040*1 | 8-4080*1 | 8-40120 | 8-40160 | * 1HFSH e HFSC non disponibili in quanto non è possibile aggiungere fori L. |
Nome parti | D | L | E | A | B |
Perno parallelo di pre-montaggio 5 | 4 | 20.5 | 3.5 | 10 | 10 |
Perno parallelo di pre-montaggio 6 | 6.6 | 29.5 | 5.5 | 14 | 15 |
Perno parallelo di pre-montaggio 8 | 9.8 | 41 | 6 | 17 | 17 |
Nome parti | D | L | E | A | B |
Perno parallelo di post-montaggio 5 | 4 | 20.5 | 3.5 | 6 | 10 |
Perno parallelo di post-montaggio 6 | 6.6 | 30.4 | 6.4 | 8 | 15 |
Perno parallelo di post-montaggio 8 | 9.8 | 41.4 | 6.4 | 10 | 17 |
Codice componente |
---|
HALJ5 |
HALJ6 |
HALJ8 |
HLJ5 |
HLJ6 |
HLJ8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Nome serie | N. profilato | Tipo di montaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) | 5 | Post-montaggio | |
4.68 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) | 6 | Post-montaggio | |
5.21 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) | 8 | Post-montaggio | |
3.83 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) | 5 | Pre-montaggio | |
4.68 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) | 6 | Pre-montaggio | |
5.21 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | Staffe per serie 8 (Largh. della cava profilato 10mm) | 8 | Pre-montaggio |
Loading...
Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Kit giunto | Kit giunti paralleli |
---|
MISUMI
Prezzo standard 1.49 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 3.30 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 1.38 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 0.40 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 3.61 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 1.46 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.