Larghezza cava 8mm / Profilati in alluminio piatti

Larghezza cava 8mm / Profilati in alluminio piatti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.


Telaio piatto 15 mm × 20, 40, 70, 100, 250 mm. [Caratteristiche] Forma della scanalatura per i dadi della serie 6.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Larghezza cava 8mm/Profilati in alluminio piatti:Immagine relativa
Larghezza cava 8mm/Profilati in alluminio piatti:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente-L
HFSQN4-1050-1000
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
Massa
kg/m
Sezione mm2Momento di inerzia sezione mm4Dado applicabileTappi per profilati applicabiliPrezzo unitario (Inf. a 300mm)Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
TipoProfilatoℓxℓyGriffa femminaDadi di pre-montaggio
HFSQN4152050~30000.501860.45x1040.44x104SQN4
SQN5
HNTT
5-5
-HFCQN4-1520  
15400.943470.83x1044.49x104HNTT
6-6
4-1540  
15701.666131.37x10424.6x1044-1570  
151002.378761.92x10472.2x104-  
15250
5.6220802.21x104171.4x104-  
Quando L<300mm
I prezzi unitari in tabella non dipendono dalla lunghezza.
Quando L≥300mm
Per calcolare il prezzo:
Prezzo unitario/m x lunghezza complessiva specificata = Prezzo di vendita

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFSQN4-15100-[50-3000/1]
HFSQN4-1520-[50-3000/1]
HFSQN4-15250-[50-3000/1]
HFSQN4-1540-[50-3000/1]
HFSQN4-1570-[50-3000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura profilato: Larghezza
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
1 5 giorni 1010050 ~ 3000
1 5 giorni 102050 ~ 3000
1 5 giorni 1025050 ~ 3000
1 5 giorni 104050 ~ 3000
1 5 giorni 107050 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Larghezza cava 8mm/Profilati in alluminio piatti:Immagine relativa

Informazioni di base

Type Senza spallamento N. profilato 4 Misura profilato: Spessore(mm) 15

Prodotti complementari

Supporto tecnico