Larghezza cava 10mm / Profilati in alluminio piatti

Larghezza cava 10mm / Profilati in alluminio piatti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.


Cornici piane 20 mm × 50 mm e 20 mm × 90 mm. [Caratteristiche] Forma della scanalatura per i dadi della serie 8.

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Larghezza cava 10mm/Profilati in alluminio piatti:Immagine relativa
Larghezza cava 10mm/Profilati in alluminio piatti:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente-L
HFSQN4-1050-1000
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
Massa
kg/m
Sezione mm2Momento di inerzia sezione mm4Dado applicabilePrezzo unitario (Inf. a 300mm)Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
TipoProfilatoℓxℓyGriffa femminaDadi di pre-montaggio
HFSQN4205050~30001.846812.78x10414.8x104SQN4
SQN5
HNTT
5-5
HNTT
8-8
  
20903.3412344.78x10484.1x104  
Quando L<300mm
I prezzi unitari in tabella non dipendono dalla lunghezza.
Quando L≥300mm
Per calcolare il prezzo:
Prezzo unitario/m x lunghezza complessiva specificata = Prezzo di vendita

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFSQN4-2050-[50-3000/1]
HFSQN4-2090-[50-3000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura profilato: Larghezza
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
1 5 giorni 105050 ~ 3000
1 5 giorni 109050 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Larghezza cava 10mm/Profilati in alluminio piatti:Immagine relativa

Informazioni di base

Type Senza spallamento N. profilato 4 Misura profilato: Spessore(mm) 20

Prodotti complementari

Supporto tecnico