Supporto pannello di post-montaggio

Supporto pannello di post-montaggio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Supporto pannello di post-montaggio
  • Supporto pannello di post-montaggio

(i)Nota

  • Il taglio è gratuito per questo prodotto. Si prega di specificare la lunghezza che si preferisce.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporto pannello di post-montaggio:Immagine relativa
  Materiale: EN AC-51400-T5 equiv.    Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente-Lunghezza
HSDA5
HSDP5-6
-
-
800
12
Codice componenteLunghezza Incrementi di 1mmProfilati (Serie)Spessore pannello applicabilePrezzo unitario inf. a 300mm Prezzo unitario/m
300mm o sup.
TipoN.
1 ~ 50 pz.1 ~ 50 pz.
HSDA5100
~
3000
HFS53  
6HFS65  
8HFS8  
8-45HFS8-45*
* Selezionare N.8 per il tipo da 45mm per carichi leggeri (HFSL8-45).
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Varianti

Supporto pannello di post-montaggio:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HSDA5-[100-3000/1]
HSDA6-[100-3000/1]
HSDA8-45-[100-3000/1]
HSDA8-[100-3000/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTelaio compatibile (Serie) Lunghezza
(mm)
1 6 giorni 10HFS5100 ~ 3000
1 6 giorni 10HFS6100 ~ 3000
1 6 giorni 10HFS8-45100 ~ 3000
1 6 giorni 10HFS8100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Supporto pannello di post-montaggio:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale EN AC-51400-T5 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico