Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Colore | Materiale | Temperatura di termoresistenza |
HSDP HSDPF | Grigio chiaro | EPDM | -40 ~ 120°C |
Codice componente | - | Lunghezza |
HSDA5 HSDP5-6 | - - | 800 12 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HSDP5-6-12 |
HSDP8-845-12 |
HSDPF5-6-[100-3000/1] |
HSDPF8-845-[100-3000/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Telaio compatibile (Serie) | Lungh. L (m) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | HFS5, HFS6 | 12 | - | |
48.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | HFS8, HFS8-45 | 12 | - | |
- | 1 | 6 giorni | 10 | HFS5, HFS6 | Configurabile in incrementi di 1mm | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | HFS8, HFS8-45 | Configurabile in incrementi di 1mm | 100 ~ 3000 |
Loading...
Materiale | EPDM |
---|
Configura
Proprietà di base
Telaio compatibile (Serie)
Lungh. L(m)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali