Distanziali per pannelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Distanziali per pannelli:Immagine relativa
TipoColore MaterialeTemperatura di termoresistenza
HSCS
HSCSF
NeroEPDM-40 ~ 120°C
Grigio chiaro
Economici
Grigio chiaroElastomero olefinico-20 ~ 80°C

Specifiche

Codice componente-Colore-Lunghezza
HSCS5
HSCSF5
-
-
B
SE
-
-
12
1520
■Lunghezza standard
Codice componenteColoreLungh. (m)Profilati (Serie)B (Nero)SE (Grigio chiaro economico)S (Grigio chiaro)
TipoN.Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 8 pz.9~501 ~ 8 pz.9~501 ~ 8 pz.9~50
HSCS5B
(Nero)
SE
(Grigio chiaro)
Economici
S
(Grigio chiaro)
12HFS5      
6HFS6      
8HFS8
HFS8-45
      
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.
■Lunghezza configurabile
Codice componenteColoreLunghezza
Incrementi di 1mm
Profilati (Serie)B (Nero)SE (Grigio chiaro economico)S (Grigio chiaro)
Prezzo unitario/m
TipoN.1 ~ 50 pz.1 ~ 50 pz.1 ~ 50 pz.
HSCSF5B
(Nero)
SE
(Grigio chiaro)
Economici
S
(Grigio chiaro)
100~3000HFS5   
6HFS6   
8HFS8
HFS8-45
   

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HSCS5-B-12
HSCS5-S-12
HSCS5-SE-12
HSCS6-B-12
HSCS6-S-12
HSCS6-SE-12
HSCS8-B-12
HSCS8-S-12
HSCS8-SE-12
HSCSF5-B-[100-3000/1]
HSCSF5-S-[100-3000/1]
HSCSF5-SE-[100-3000/1]
HSCSF6-B-[100-3000/1]
HSCSF6-S-[100-3000/1]
HSCSF6-SE-[100-3000/1]
HSCSF8-B-[100-3000/1]
HSCSF8-S-[100-3000/1]
HSCSF8-SE-[100-3000/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Colore Profilati (Serie) Lunghezza Caratteristiche Lunghezza
(mm)

44.08 €

1 Disponibile 6 giorni 10EPDMB (Nero)HFS5Lunghezza fissa 12mStandard-

94.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10EPDMS (Grigio chiaro)HFS5Lunghezza fissa 12mStandard-

44.08 €

1 Disponibile 6 giorni 10Elastomero olefinicoSE (Grigio chiaro)HFS5Lunghezza fissa 12mEconomici-

63.48 €

1 Disponibile 6 giorni 10EPDMB (Nero)HFS6Lunghezza fissa 12mStandard-

184.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10EPDMS (Grigio chiaro)HFS6Lunghezza fissa 12mStandard-

63.48 €

1 Disponibile 6 giorni 10Elastomero olefinicoSE (Grigio chiaro)HFS6Lunghezza fissa 12mEconomici-

92.07 €

53.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10EPDMB (Nero)Per HFS8 e HFS8-45Lunghezza fissa 12mStandard-

277.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10EPDMS (Grigio chiaro)Per HFS8 e HFS8-45Lunghezza fissa 12mStandard-

92.07 €

1 Disponibile 9 giorni 10Elastomero olefinicoSE (Grigio chiaro)Per HFS8 e HFS8-45Lunghezza fissa 12mEconomici-

-

1 6 giorni 10EPDMB (Nero)HFS5Lunghezza configurabileStandard100 ~ 3000

-

1 6 giorni 10EPDMS (Grigio chiaro)HFS5Lunghezza configurabileStandard100 ~ 3000

-

1 6 giorni 10Elastomero olefinicoSE (Grigio chiaro)HFS5Lunghezza configurabileEconomici100 ~ 3000

-

1 6 giorni 10EPDMB (Nero)HFS6Lunghezza configurabileStandard100 ~ 3000

-

1 6 giorni 10EPDMS (Grigio chiaro)HFS6Lunghezza configurabileStandard100 ~ 3000

-

1 6 giorni 10Elastomero olefinicoSE (Grigio chiaro)HFS6Lunghezza configurabileEconomici100 ~ 3000

-

1 6 giorni 10EPDMB (Nero)Per HFS8 e HFS8-45Lunghezza configurabileStandard100 ~ 3000

-

1 6 giorni 10EPDMS (Grigio chiaro)Per HFS8 e HFS8-45Lunghezza configurabileStandard100 ~ 3000

-

1 6 giorni 10Elastomero olefinicoSE (Grigio chiaro)Per HFS8 e HFS8-45Lunghezza configurabileEconomici100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Distanziali per pannelli:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico