Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | |
Rullo | Ghiera inclusa | |
HFROLL | Nylon 6 | Nylon 6 |
HFROLLM | EN 1.0038 equiv., Cromatura lucida |
Codice componente |
HFROLL6 |
Codice componente | Profilati (Serie) | H | D | T | t1 | t2 | d1 | d2 | Colore | Cuscinetto | Accessori | Carico ammesso N (kgf) | HFROLL | HFROLLM | ||||||||
Tipo | N. | Ghiera | Quantità | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||||||||
L | t3 | D2 | d4 | d5 | 1 ~ 9 pz. | 10~120 | 1 ~ 9 pz. | 10~120 | ||||||||||||||
HFROLL HFROLLM | 5 | HFS5 | 6 | 24 | 15 | 4 | 5 | 29 | 9.2 | Nero | Non fornito | 16.5 | 1.5 | 9 | 6.2 | 13 | 1 | 49(5) | ||||
6 | HFS6 | 7.8 | 20.8 | 5 | 8 | 22.3 | 98(10) | |||||||||||||||
8 | HFS8, HFS8-45 | 9.8 | 26 | 27.8 | 8 | 10 | 39.5 | 10 | Fornito | 13.4 | 1.6 | 10 | 14 | 2 | 147(15) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFROLL5 |
HFROLL6 |
HFROLL8 |
HFROLLM5 |
HFROLLM6 |
HFROLLM8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Corpo principale: Nylon 6, ghiera inclusa: Nylon 6 | 5 | |
3.78 € 2.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Corpo principale: Nylon 6, ghiera inclusa: Nylon 6 | 6 | |
13.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Corpo principale: Nylon 6, ghiera inclusa: Nylon 6 | 8•8-45 | |
8.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Main Body: Nylon 6, Included Collar: EN 1.0038 equiv. | 5 | |
6.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Main Body: Nylon 6, Included Collar: EN 1.0038 equiv. | 6 | |
16.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Main Body: Nylon 6, Included Collar: EN 1.0038 equiv. | 8•8-45 |
Loading...
Tipo | Rulli per profilati in alluminio |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali